Comando motoriz. 24-48V DC p/h630 HXD040H

EAN
3250613370022
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de comando
    motor drive
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    0 V
  • Tipo de tensão de alimentação
    DC
Voltagem
  • Tensão circuito de comando em DC
    24 / 48 V
  • Tensão circuito de comando em AC
    0 V
  • Tensão estipulada de utilização em DC
    24 / 48 V
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Condições de utilização
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA