![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Bloqueio de punho x160/P630 HXA039H
EAN
3250613346478
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
11,92 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais, acabamento, cores
-
MaterialPVC
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP4X
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HXA039H
PDF8 MB -
Manual de instalação
PDF42 MBPDF48 MB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências