Control. atraso (UVTC) 24-30V AC/DC HWY030H
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
82 produtos disponíveis
Características técnicas
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços0,6 - 2,5 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis0,6 - 2,5 mm²
-
Índice de proteção IPIP4X
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
-
Tensão de comando AC24 - 30 V
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HWY030H
Control. atraso (UVTC) 24-30V AC/DC
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2024-06-06
PDF9,54 MB -
Manual de instalação
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,16 MB
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF57,62 MB
Instruções de segurança
-
PDF159,14 kB -
Manual
Technical catalogue
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF37,95 MB
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2023-01-18
PDF984,25 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04
PDF413,59 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB