The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • HND631H
    EAN
    3250613349585
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04

    Disj. geral h630 LSI 4P4D 630A 50kA HND631H

    Preço
    2 352,23 €
    / Uni. *
    2 352,23 €
    / Uni. *

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Disj. geral h630 LSI 4P4D 630A 50kA

    HND631H

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Tampa de termi­nais 1 produtos disponíveis
    • Adap­tador de cabos auxi­li­ares 1 produtos disponíveis
    • Sob tensão da bobina 1 produtos disponíveis
    • Funções de ligação 1 produtos disponíveis
    • Cabo de bloqueio dos auxi­li­ares 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Tampa de termi­nais
    • Adap­tador de cabos auxi­li­ares
    • Sob tensão da bobina
    • Funções de ligação
    • Cabo de bloqueio dos auxi­li­ares
    • HYD028H

      Jogo 2 cobre bornes p/ligad. 4P p/h630

      43,68 €  / Uni.*
    • HYA035H

      Jogo 3 pares condutores p/aux. 0, 75mm2

      4,62 €  / Uni.*
    • HXD055H

      Bob. mín. temp. 380-450V AC p/h630

      211,12 €  / Uni.*
    • HYD034H

      Prolong. post. 4P (630A) P630

      117,31 €  / Uni.*
    • HXB069H

      Encravamento elec. motorização 250A/630A

      39,93 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      630 A
    • Capa­ci­dade nominal máxima de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icu infe­rior a 230 V AC IEC60947-2
      85 kA
    • Capa­ci­dade nominal máxima de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icu infe­rior a 240 V AC IEC60947-2
      85 kA
    • Capa­ci­dade nominal máxima de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icu infe­rior a 400 V AC IEC60947-2
      50 kA
    • Capa­ci­dade nominal máxima de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icu infe­rior a 415 V AC IEC60947-2
      50 kA
    • Capa­ci­dade de rutura em 1 polo para AC 230 V IEC60947-2
      51 kA
    • Capa­ci­dade de rutura em 1 polo para AC 400 V IEC60947-2
      9 kA
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      4
    • Tipo de orgão de comando
      Botão
    • Tipo de cons­trução do dispo­si­tivo
      Fixo incor­po­rado
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      10,50
    Disparo
    • Tempo de resposta ao abrir
      10 ms
    • AT_Mag­ne­tic­Pro­tec­ti­onK­nob­Set­ting
      2,5, 5, 8
    • AT_Ran­ge­Mag­ne­ti­cAd­just­ment
      3500 A, 4410 A, 5600 A, 6300 A, 6300 A, 6300 A, 6300 A, 6300 A
    • AT_Ther­mal­Pro­tec­ti­onK­nob­Set­ting
      0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
    Modo de confi­gu­ração
    • Faixa de confi­gu­ração de disparo em curto-­cir­cuito com atraso de curta duração
      0 - 0 A
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      22 - 22 Nm
    • Posição de monta­gem/­li­gação
      Frente
    Tensão
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      8000 V
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      800 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      220 - 690 V
    Funções
    • Relé
      LSI
    Prin­ci­pais atri­butos elétricos
    • Tempo de disparo da proteção magné­tica
      100 - 200 ms
    Potência
    • Potência total dissi­pada em IN
      120 W
    • Potência dissi­pada por polo
      40 W
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      1000
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      4000
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos auxi­li­ares como contacto de comu­tação
      0
    • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente fechado
      0
    • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente aberto
      0
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP4X
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 70 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      35 - 240 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      35 - 240 mm²
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Terminal
    Controlos e indi­ca­dores
    • Comando moto­ri­zado inte­grado
      Não
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Adequado para calha DIN
      Não
    Alimen­tação
    • Posição da fonte de alimen­tação
      Bidi­re­ci­onal

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HND631H | Hager Portugal

      Descarregar imagem HND631H

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HND631H | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HND631H

      Disj. geral h630 LSI 4P4D 630A 50kA

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2021-06-07 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2021-06-07

      PDF
      7,13 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-06-21

      PDF
      195,99 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-06-27

      PDF
      300,00 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A