Invers. motor. c/gestão energia 4P 250A HIC425E
Preço
3 588,53 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para tecnologia de comutação de baixa tensão 4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue380 - 415 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN250 A
-
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG50 kA
Potência
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1164000 W
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINSim
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosAlarmes, Medição elétrica, Estado de ligar/desligar
-
Formatos de dadosMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Volume de dados diário estimado10 KB - 100 KB
-
Geração de dados em tempo realNão
-
Dados armazenados no dispositivoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HIC425E
Invers. motor. c/gestão energia 4P 250A
PDF -
Manual de instalação
QuickStart HIC4xxE 125-630A EN
Manual de instalação International 2021-07-09
PDF3,09 MB
QuickStart HIC4xxE 125-630A PT
Manual de instalação pt-PT 2021-07-09
PDF3,25 MB -
Guia do utilizador
Guia do utilizador zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Mais transferências