Invers. cmdo motorizado 4P 63A 19M HIC406A
EAN
3250613191221
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
1 443,68 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloco de contacto auxiliar 1 produtos disponíveis
-
Tampa de terminais 2 produtos disponíveis
-
2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue380 - 415 V
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal63 A
-
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG50 kA
Potência
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC141000 W
Arquitetura
-
Número de polos4
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Manual de instruções International 2021-01-19
PDF5,29 MB -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2018-11-23
PDF2,23 MBManual de instalação International 2020-04-14
PDF1,89 MBManual de instalação pt-PT 2020-04-14
PDF1,91 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-09-07
PDF621,91 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Mais transferências