Inversor comando motorizado 4 Pólos 63A 19M de referência: HIC406A. Os inversores gerais motorizados são indispensáveis para a comutação automática entre a fonte de energia principal e alternativa, como os geradores. Com um aumento da robustez mecânica e elétrica, garantem uma elevada segurança na operação e a facilidade de regulação dos parâmetros.
EAN
3250613191221
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Inversor comando motorizado 4 Pólos 63A 19M HIC406A
Preço
1 543,06 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para tecnologia de comutação de baixa tensão 2 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 1 produtos disponíveis -
Tampa de terminais 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue380 - 415 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal63 A
-
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG50 kA
Potência
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC141000 W
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINSim
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
Instalação, montagem
-
MontagemCalha DIN, Platine de fixação
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HIC406A
Inversor motorizado auto 4P 63A 19M
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2021-01-19
PDF5,29 MB -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2018-11-23
PDF2,23 MB
Manual de instalação International 2020-04-14
PDF1,89 MB
Notice utilisateur HIC4xxA (PT)
Manual de instalação pt-PT 2020-04-14
PDF1,91 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Mais transferências