Invers. cmdo motorizado 4P 250A HIB425
EAN
3250613190279
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tampa de terminais 2 produtos disponíveis -
1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue380 - 415 V
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal250 A
-
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC609479 kA
-
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG50 kA
Potência
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1164000 W
-
Potência total dissipada em IN17,70 W
Arquitetura
-
Número de polos4
-
N.º de polos4P
Comandos e sinalizadores
-
Comando motorizado integradoSim
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP00
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HIB425
Invers. cmdo motorizado 4P 250A
PDF -
Manual de instalação
Commutateur motorisés HIB
Manual de instalação en-GB, fr-FR 2010-02-24
PDF1012,24 kB
Mais transferências