![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Inter. secciona. fusível 4x400A (NH2) HFD440
EAN
3250613130398
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
811,84 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de comandoUnidade rotativa de acoplamento de porta
-
Nº de pólos4 P
-
Tipo de pólos4 P
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização380 / 415 V
-
Corrente nominal400 A
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento800 V
Corrente eléctrica
-
Corrente de curto-circuito com fusível gI-gG100 kA
-
Corrente estipulada nominal do fusível63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 224 / 250 / 300 / 315 / 355 / 400 A
Fusível
-
Característica do fusívelgI ; gG
-
Dimensão do fusívelNH2
Dimensões
-
Profundidade produto instalado180 mm
-
Altura produto instalado240 mm
-
Largura produto instalado325 mm
Potência
-
Potência total dissipada em IN229.6 W
-
Potência dissipada por pólo57.4 W
-
Potência de utilização a 400V em AC1263 kW
Tampa, porta
-
Bloqueável por cadeadoSim
Materiais, acabamento, cores
-
Cor do manípuloCinzenta
Instalação, montagem
-
suitableforbusbarmountingNão
-
suitableforcenterfmountingNão
-
suitableforfrontmountingNão
-
Adaptado para montagem no soloSim
Ligação
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos
Cabo
-
Comp. condutores utiliza. p/ teste de aqueci. (m) de acordo c/ o padrão do prod.2 m
-
Sección de los conductores en cobre pa2 x 150 mm²
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos0
-
Reserva de energia (sem manutenção)0
-
AcessoriávelSim
Padrões
-
textoIEC 60947-3
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP00
Temperatura
-
Temp. do ar ambiente durante o ensaio de aqueci. de acordo com o padrão do prod.24 °C
-
Max. Temperatura admissível em peças acessíveis (destinada a ser tocada)80 °C
-
Max. temperatura admissível em peças acessíveis (meios operacionais manuais)65 °C
-
Max. temperatura admissível no acesso. partes (não tocadas para operação normal)90 °C
-
Max. temperatura admissível nos terminais110 °C
-
Temp Elev. Limites de acesso . peças (alternar) de acordo com o padrão do prod.25 K
-
Temp Elev. Limites acesso. Partes (não tocadas) de acordo c/ o padrão do prod.50 K
-
Temp Elev. Limites acesso. Peças (tocáveis) de acordo c/ o padrão do prod.40 K
-
Limites de aumento de temperatura para terminais de acordo com o padrão do prod.70 K
-
Elevação de temp. medida em peças acessíveis em In (meios operacionais manuais)25 K
-
Elevação da temp. medida no acesso. partes em In (operação não tocada normal)50 K
-
Aumento de temp. medido em partes acessíveis em In (destinado a ser tocado)40 K
-
Aumento da temperatura medido nos terminais em In70 K
Documentos
-
Imagem do produto
-
Guia do utilizador
Guia de instalação rápida para HFD440
Fuse combinaison switch 20 - 800 A
PDF2 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF941 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências