Inter. secciona. fusível 4x63A (NH000) HFD406

EAN
3250613130312
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
169,67 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    4 P
  • Tipo de pólos
    4 P
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    380 / 415 V
  • Corrente nominal
    63 A
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    750 V
Corrente eléctrica
  • Corrente de curto-circuito com fusível gI-gG
    100 kA
  • Corrente estipulada nominal do fusível
    2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 A
Fusível
  • Dimensão do fusível
    NH000
Dimensões
  • Altura produto instalado
    118 mm
  • Largura produto instalado
    168 mm
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    33.6 W
  • Potência dissipada por pólo
    8.4 W
  • Potência de utilização a 400V em AC1
    41 kW
Tampa, porta
  • Bloqueável por cadeado
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor do manípulo
    Cinzenta
Instalação, montagem
  • suitableforbusbarmounting
    Não
  • suitableforcenterfmounting
    Não
  • suitableforfrontmounting
    Não
  • Adaptado para montagem no solo
    Sim
Cabo
  • Comp. condutores utiliza. p/ teste de aqueci. (m) de acordo c/ o padrão do prod.
    1 m
  • Sección de los conductores en cobre pa
    16 mm²
Equipamento
  • Número de contactos auxiliares normalmente fechados
    0
  • Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
    0
  • Reserva de energia (sem manutenção)
    0
  • Acessoriável
    Sim
Padrões
  • texto
    IEC 60947-3
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP00
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Temperatura
  • Temp. do ar ambiente durante o ensaio de aqueci. de acordo com o padrão do prod.
    24 °C
  • Max. Temperatura admissível em peças acessíveis (destinada a ser tocada)
    80 °C
  • Max. temperatura admissível em peças acessíveis (meios operacionais manuais)
    65 °C
  • Max. temperatura admissível no acesso. partes (não tocadas para operação normal)
    90 °C
  • Max. temperatura admissível nos terminais
    110 °C
  • Temp Elev. Limites de acesso . peças (alternar) de acordo com o padrão do prod.
    25 K
  • Temp Elev. Limites acesso. Partes (não tocadas) de acordo c/ o padrão do prod.
    50 K
  • Temp Elev. Limites acesso. Peças (tocáveis) de acordo c/ o padrão do prod.
    40 K
  • Limites de aumento de temperatura para terminais de acordo com o padrão do prod.
    70 K
  • Elevação de temp. medida em peças acessíveis em In (meios operacionais manuais)
    25 K
  • Elevação da temp. medida no acesso. partes em In (operação não tocada normal)
    50 K
  • Aumento de temp. medido em partes acessíveis em In (destinado a ser tocado)
    40 K
  • Aumento da temperatura medido nos terminais em In
    70 K
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA