Bloco x630/P630 4 Pólos 630A regulável 0,1-10A HBW630H
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tampa de terminais 5 produtos disponíveis -
Funções de separação de fases 1 produtos disponíveis -
Funções de ligação 4 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
31 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Corrente nominal630 A
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
-
Número de polos4
-
Tipo de corrente residualA HI
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp6000 V
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HBW630H
Bloco P630 4P 630A reg. 0,1-10A
PDF -
Manual de instalação
Manual for HBW400H-HBW400L-HBW630H-HBW630L - RCD/Alarm add on P630 (Stand: 2023-02)
Manual de instalação International 2023-02-16
PDF11,00 MB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,91 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-12-17
PDF798,48 kB
Declaration Of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2023-11-16
PDF477,52 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-15
PDF337,61 kB