Bloco x160 3P 125A fixo 300mA HBA127H

EAN
3250613121044
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
287,40 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    3 P
  • Modo de fixação
    Calha DIN
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    220 / 415 V
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    500 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    6 kV
Corrente eléctrica
  • Sensibilidade diferencial
    300 mA
  • Intensidade nominal
    125 A
  • Resistência às ondas de choque
    5 kA
Frequência
  • etimfrequency
    50 a 60 Hz
Disparador
  • Protegido contra disparos intempestivos
    Sim
Ligação
  • Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível
    2.5 / 70 mm²
  • Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido
    2.5 / 95 mm²
  • Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido
    2.5 / 95 mm²
  • Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível
    2.5 / 70 mm²
Configurações
  • Sensibilidade diferencial regulável
    Não
  • Tempo de disparo regulável
    Não
  • Temp. da protecção diferencial
    0 s
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Tipo de protecção diferencial
    A HI
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA