Bloco x160 3P 125A reg. 0,03-6A HBA125H
EAN
3250613121051
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
514,38 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal125 A
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
Arquitetura
-
Número de polos3
ìndice de proteção
-
Tipo de corrente residualA HI
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp6000 V
Ligações
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços2,5 - 95,0 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis2,5 - 70,0 mm²
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05
PDF5,77 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-08-08
PDF1,16 MB
Mais transferências