product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Tampa de terminais 1 product.page.accessories.products-available -
Bloco de contacto auxiliar 1 product.page.accessories.products-available -
Eixo de comutação 2 product.page.accessories.products-available -
Puxador de porta para manobra 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN1250 A
-
Corrente nominal de curto-tempo de resistência icw IEC 6094750 kA
-
Classificação de corrente aceitável AC211250 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria A1250 A
-
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria B1250 A
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria A1250 A
-
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B1250 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria A1000 A
-
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria B1000 A
-
Curto-circuito nominal que permite uma capacidade de produção de ICM sob 415 V AC, de acordo com a norma IEC 60947-366 kA
-
Capacidade da corrente nominal de tempo curto icw 1s IEC 6094750 kA
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoPega rotativa comprida
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
N.º de polos3P
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP00
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígido4x 185 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível4x 185 mm²
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui1000 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp12000 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue380 - 415 V
Potência
-
Potência dissipada por polo85 W
-
Perda de potência na entrada IN255 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1822000 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC23562000 W
Controlos e indicadores
-
Comando motorizado integradoNão
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 70 °C
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Funções
-
É inversorNão
-
Versão como instalação de paragem de emergênciaNão
-
Versão de interruptor principalSim
-
Versão de chave de manutenção/serviçoSim
-
Versão de interruptor de segurançaSim
-
Versão como interrutor seccionador compactoSim
Equipamento
-
Acionamento do motor opcionalNão
-
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto0
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal40 - 45 Nm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto HA362
Interruptor de corte aparente 3P 1250A
PDF -
Manual de instalação
Inter. a coupure apparente HAx6x
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12
PDF639,25 kB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF777,14 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF350,49 kB
Mais transferências