The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • GE218EN
    EAN
    3250616615823
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02

    Caixa-base gamma 18 para encastrar a.910 l.400 GE218EN

    Preço
    115,27 €
    / Uni. *
    115,27 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Caixa-base gamma 18 para encastrar a.910 l.400

    GE218EN

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Porta/­painel de comando 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Porta/­painel de comando
    • GF218E

      Aro e porta metálica com fecho para GE218EN

      180,84 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Equi­pa­mento
    • Quan­ti­dade de filas
      2
    Dimen­sões
    • Altura
      905 mm
    • Largura
      400 mm
    • Profun­di­dade
      160 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      160 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Parede oca
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP30

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration GE218EN
    PDF
    Relatório de RoHS GE218EN
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem GE218EN | Hager Portugal

      Imagem do produto GE218EN

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto GE218EN | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto GE218EN

      Caixa-base gamma 18 para encastrar a.910 l.400

      PDF
    • ProductMaintenanceManual

      Imagem Manual fr-FR, en-GB, pt-PT 2024-12-11 | Hager Portugal

      Manual fr-FR, en-GB, pt-PT 2024-12-11

      PDF
      4,90 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-10-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A