The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • GF218E
    EAN
    3250612860456
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02

    Aro e porta metálica com fecho para GE218EN GF218E

    Preço
    180,84 €
    / Uni. *
    180,84 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Aro e porta metálica com fecho para GE218EN

    GF218E

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      980 mm
    • Largura
      468 mm
    • Profun­di­dade
      13 mm
    Tampa, porta
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Não
    • Número de portas de armário
      1
    • Tipo de fecha­dura
      Fecho arti­cu­lado
    • Número de bloqueios
      0
    Mate­riais
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco
    • Cor do produto
      Branco
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Arqui­te­tura
    • Portas
      Aber­tura para a esquerda, Aber­tura para a direita
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP30
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      0

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Certificações e documentos

    REACH declaration GF218E
    PDF
    Relatório de RoHS GF218E
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem GF218E | Hager Portugal

      Descarregar imagem GF218E

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto GF218E | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto GF218E

      Aro e porta metálica com fecho para GE218EN

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Mounting instruction for door latch FZ598 | Hager Portugal

      Mounting instruction for door latch FZ598

      90SL / univers FW / FW2

      PDF
      756,29 kB
    • Manual

      Imagem Manual fr-FR, en-GB, pt-PT 2024-12-11 | Hager Portugal

      Manual fr-FR, en-GB, pt-PT 2024-12-11

      PDF
      4,90 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-10-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A