The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A
    • Armá­rios FWB
    • FZ803B
    EAN
    3250612778638
    Quantidade
    1 Kit
    Grupo
    03
    • Armá­rios FWB

    Jogo 4 patas fixação mural universo IP44/IP54 FZ803B

    Preço
    10,73 €
    / Kit *
    10,73 €
    / Kit *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Jogo 4 patas fixação mural universo IP44/IP54

    FZ803B

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      115 mm
    • Largura
      80 mm
    • Profun­di­dade
      12 mm
    Mate­riais
    • Cor
      Zinco
    • Mate­rial
      Aço

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    REACH declaration FZ803B
    PDF
    Relatório de RoHS FZ803B
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FZ803B | Hager Portugal

      Descarregar imagem FZ803B

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FZ803B | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FZ803B

      Jogo 4 patas fixação mural universo IP44/IP54

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem MA uni. - f. FZ803B | Hager Portugal

      MA uni. - f. FZ803B

      Manual de instalação International 2009-12-16

      PDF
      2,69 MB
    • Manual

      Imagem Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Portugal

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Manual en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Imagem Manual en-GB 2026-05-13 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      376,46 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FZ442N - Perfil de acabamento l.550 RAL 9010
      FZ442N
      Perfil de acabamento l.550 RAL 9010
      Preço
      81,03 €
      / Uni. *
      81,03 €
      / Uni. *
    • 2
      FZ444N - Perfil de acabamento l.1050 RAL 9010
      FZ444N
      Perfil de acabamento l.1050 RAL 9010
      Preço
      99,01 €
      / Uni. *
      99,01 €
      / Uni. *
    • 3
      FZ443N - Perfil de acabamento l.800 RAL 9010
      FZ443N
      Perfil de acabamento l.800 RAL 9010
      Preço
      90,01 €
      / Uni. *
      90,01 €
      / Uni. *
    • 4
      FZ441 - Calha de acabamento l.300 RAL 9010
      FZ441
      Calha de acabamento l.300 RAL 9010
      Preço
      94,30 €
      / Uni. *
      94,30 €
      / Uni. *
    • 5
      FZ441N - Perfil de acabamento l.300 RAL 9010
      FZ441N
      Perfil de acabamento l.300 RAL 9010
      Preço
      72,92 €
      / Uni. *
      72,92 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A