Porta transp. IP44 a.650 l.550 FZ104N

EAN
3250612777044
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
163,90 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    12 mm
  • Altura produto instalado
    619 mm
  • Largura produto instalado
    519 mm
Tampa, porta
  • Tipo de fechadura da porta
    Fecho escamoteável com cremóne
  • Número de fechaduras da porta
    1
  • hastransparentcoverordoor
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco Paloma
  • Cor
    branco
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    2
  • Número de chaves
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA