Porta transparente IP44 a.1250 l.550 FZ101N
Preço
258,02 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Fechadura 26 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura1219 mm
-
Largura519 mm
-
Profundidade12 mm
Tampa, porta
-
A porta/tampa é transparenteSim
-
Número de portas de armário1
-
Tipo de porta do armárioPorta para parar
-
Tipo de fechaduraFecho articulado
-
Número de bloqueios1
Materiais
-
Código RAL9010
-
CorBranco
-
Cor do produtoBranco
-
MaterialAço
-
TratamentoRevestido a pó
Arquitetura
-
PortasAbertura para a direita
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP44
-
Recebe fechaduraBloqueio com barra
Equipamento
-
Número de secções2
-
Quantidade de filas8
-
Número de chaves1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto FZ101N
Porta transparente IP44 a.1250 l.550
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2013-11-15
PDF283,79 kB
Manual de instalação International 2013-11-25
PDF2,01 MB
Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung
Manual de instalação International 2010-08-03
PDF228,12 kB
Mais transferências