The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • FZ164N
    EAN
    3250612777273
    Quantidade
    1 Kit
    Grupo
    03

    Porta transparente IP44 a.1100 l.1050 FZ164N

    Preço
    371,56 €
    / Kit *
    371,56 €
    / Kit *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Porta transparente IP44 a.1100 l.1050

    FZ164N

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      1069 mm
    • Largura
      519 mm
    • Profun­di­dade
      12 mm
    Tampa, porta
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Sim
    • Número de portas de armário
      2
    • Tipo de porta do armário
      Porta parcial
    • Tipo de fecha­dura
      Fecho arti­cu­lado
    • Número de bloqueios
      1
    Mate­riais
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco puro
    • Cor do produto
      Branco puro
    • Mate­rial
      Aço
    • Trata­mento
      Reves­tido a pó
    Arqui­te­tura
    • Portas
      Aber­tura para a esquerda, Aber­tura para a direita
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP44
    • Recebe fecha­dura
      Bloqueio com barra
    Equi­pa­mento
    • Número de secções
      4
    • Quan­ti­dade de filas
      7
    • Número de chaves
      1

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration FZ164N
    PDF
    Relatório de RoHS FZ164N
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FZ164N | Hager Portugal

      Imagem do produto FZ164N

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FZ164N | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FZ164N

      Porta transparente IP44 a.1100 l.1050

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2013-11-25 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
      Imagem Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager Portugal

      Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

      Manual de instalação International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    product.page.accessories.see-more

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A