The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Armá­rios de Auto­mação
  • veneza
  • Veneza
  • FX447
  • Armá­rios de Auto­mação

Pedestal a.100 l.1600 p.400 FX447

EAN
3250610681527
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
115,27 €
/ Uni. *
115,27 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Pedestal a.100 l.1600 p.400

FX447

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 1 produtos disponíveis

  • FX027

    Grupo base/topo l.1600 p.400

    327,41 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    150 mm
  • Largura
    1690 mm
  • Profun­di­dade
    105 mm
ìndice de proteção
  • Classe de proteção
    Classe de isola­mento I
Insta­lação / montagem
  • Adequado para utili­zação no exte­rior
    Não
Mate­riais
  • Cor
    Cinzento seixo
  • Mate­rial
    Aço

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FX447
PDF
Hager Relatório de RoHS FX447
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem FX447 | Hager Portugal

    Descarregar imagem FX447

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto FX447 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto FX447

    Pedestal a.100 l.1600 p.400

    PDF
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    UT87E - Barra ligação equipotencial 25x5 l.1750
    UT87E
    Barra ligação equipotencial 25x5 l.1750
    Preço
    74,83 €
    / Uni. *
    74,83 €
    / Uni. *
  • 2
    FN952 - Retentor p/porta quadro/veneza
    FN952
    Retentor p/porta quadro/veneza
    Preço
    63,80 €
    / Uni. *
    63,80 €
    / Uni. *
  • 3
    FN951 - Junta estanque p/associação
    FN951
    Junta estanque p/associação
    Preço
    20,34 €
    / Uni. *
    20,34 €
    / Uni. *
  • 4
    FN950 - Kit de associação quadro Evo
    FN950
    Kit de associação quadro Evo
    Preço
    34,03 €
    / Uni. *
    34,03 €
    / Uni. *
  • 5
    UC991 - Parafuso M6x12
    UC991
    Parafuso M6x12
    Preço
    0,72 €
    / Uni. *
    0,72 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A