The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • UX946
    EAN
    3250610681145
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03

    Painel interno ins. lat. a.1900 l.800 UX946

    Preço
    218,58 €
    / Uni. *
    218,58 €
    / Uni. *
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Painel interno ins. lat. a.1900 l.800

    UX946

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      1790 mm
    • Largura
      690 mm
    • Profun­di­dade
      25 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Metal
    • Trata­mento
      Galva­ni­zado
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento I

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UX946
    PDF
    Relatório de RoHS UX946
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UX946 | Hager Portugal

      Descarregar imagem UX946

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UX946 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UX946

      Painel interno ins. lat. a.1900 l.800

      PDF
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A