The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Armá­rios de Auto­mação
    • veneza
    • Veneza
    • FX106
    EAN
    3250610681299
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Veneza

    Painel aberto p/base/topo l.1200 p.400 FX106

    Preço
    129,01 €
    / Uni. *
    129,01 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Painel aberto p/base/topo l.1200 p.400

    FX106

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      360 mm
    • Largura
      1180 mm
    • Profun­di­dade
      20 mm
    Equi­pa­mento
    • Com entrada de cabo
      Sim
    • Com desa­e­ração
      Não
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    Arqui­te­tura
    • Adequado para placas de cober­tura
      Sim
    • Adequado para colo­cação de tábuas no solo
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FX106
    PDF
    Relatório de RoHS FX106
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FX106 | Hager Portugal

      Descarregar imagem FX106

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FX106 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FX106

      Painel aberto p/base/topo l.1200 p.400

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UX945 - Painel interno ins. lat. a.1700 l.800
      UX945
      Painel interno ins. lat. a.1700 l.800
      Preço
      192,60 €
      / Uni. *
      192,60 €
      / Uni. *
    • 2
      UX947 - Painel interno ins. lat. a.2100 l.800
      UX947
      Painel interno ins. lat. a.2100 l.800
      Preço
      239,86 €
      / Uni. *
      239,86 €
      / Uni. *
    • 3
      UX946 - Painel interno ins. lat. a.1900 l.800
      UX946
      Painel interno ins. lat. a.1900 l.800
      Preço
      218,58 €
      / Uni. *
      218,58 €
      / Uni. *
    • 4
      UX954 - Painel interno ins. lat. a.1500 l.1000
      UX954
      Painel interno ins. lat. a.1500 l.1000
      Preço
      219,89 €
      / Uni. *
      219,89 €
      / Uni. *
    • 5
      UX944 - Painel interno ins. lat. a.1500 l.800
      UX944
      Painel interno ins. lat. a.1500 l.800
      Preço
      178,09 €
      / Uni. *
      178,09 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A