Tecto ventilado l.900 p.600 FN9060R

EAN
3250612770960
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
233,92 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    600 mm
  • Altura produto instalado
    138 mm
  • Largura produto instalado
    900 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
  • withcableentry
    Não
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA