The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • FN451E
    Pedestal altura 100 Largura 700 profundidade 600 de referência: FN451E. O armário de distribuição quadro evo permite projetos maiores e mais opções. Facilita o planeamento, a construção e a instalação, ao mesmo tempo que reduz os trabalhos de manutenção a um mínimo histórico.
    EAN
    3250610190555
    Quantidade
    1 Uni.

    Pedestal altura 100 Largura 700 profundidade 600 FN451E

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Pedestal altura 100 Largura 700 profundidade 600

    FN451E

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Placa de fundo 1 produtos disponíveis
    • Elemento base/­base 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Placa de fundo
    • Elemento base/­base
    • FN367E

      Painel lateral a.2100 p.600

      134,28 €  / Uni.*
    • FN430E

      Kit de associação para pedestal

      5,57 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      100 mm
    • Largura
      700 mm
    • Profun­di­dade
      600 mm
    Equi­pa­mento
    • Base do armário
      Perfil de esta­bi­li­zação de base
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento I
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzento poei­rento
    • Mate­rial
      Aço

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FN451E
    PDF
    Relatório de RoHS FN451E
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FN451E | Hager Portugal

      Descarregar imagem FN451E

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FN451E | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FN451E

      Pedestal altura 100 Largura 700 profundidade 600

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2024-12-04 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A