The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • FN103E

Painel aberto p/base/topo l.900 p.400 FN103E

EAN
3250610189719
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Painel aberto p/base/topo l.900 p.400

FN103E

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Placa de vedação para armário 6 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Placa de vedação para armário
  • FZ406M

    Placa passa-cabos p/bucins IP55

    20,61 €  / Uni.*
  • FZ404

    Placa passa-cabos lisa IP55

    20,61 €  / Uni.*
  • FZ402

    Placa passa-cabos p/cabos IP55

    56,25 €  / Uni.*
  • FZ408M

    Placa passa-cabos p/bucins IP55

    20,61 €  / Uni.*
  • FZ415S

    Placa passa-cabos cónica dupla IP55

    84,01 €  / Uni.*
  • FZ402AL

    Placa passa-cabos Alu 230x120 quadro evo

    21,26 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    18 mm
  • Largura
    900 mm
  • Profun­di­dade
    400 mm
Arqui­te­tura
  • Possui pré-­ca­rimbo
    Não
Mate­riais
  • Mate­rial
    Aço
  • Trata­mento
    Reves­tido a pó
  • Código RAL
    9010
  • Cor
    Branco puro

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration FN103E
PDF
Hager Relatório de RoHS FN103E
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem FN103E | Hager Portugal

    Descarregar imagem FN103E

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto FN103E | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto FN103E

    Painel aberto p/base/topo l.900 p.400

    PDF
  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções International 2024-12-04 | Hager Portugal

    Manual de instruções International 2024-12-04

    PDF
    3,97 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Imagem Declaração de conformidade International 2024-02-15 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A