Platina lisa a.300 l.750 • FM494 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Catálogo
  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
  • quadro - equi­pa­mento de distri­buição de energia
  • FM494
Pesquisa actual
Imagem Filtros | Hager Portugal Filtros
Imagem Filtros | Hager Portugal Filtros
produtosMostrar

Os nossos produtos mais vistos

3
1
FM494 - Platina lisa a.300 l.750
FM494
Platina lisa a.300 l.750
Preço
39,47 €
/ Uni. *
39,47 €
/ Uni. *
2
FM495 - Platina lisa a.450 l.750
FM495
Platina lisa a.450 l.750
Preço
44,09 €
/ Uni. *
44,09 €
/ Uni. *
3
FM499 - Platina lisa a.1800 l.750
FM499
Platina lisa a.1800 l.750
Preço
160,53 €
/ Uni. *
160,53 €
/ Uni. *

Platina lisa a.300 l.750

FM494

  • Caixas e armá­rios de distri­buição

Platina lisa a.300 l.750 FM494

EAN
3250612634941
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
39,47 €
/ Uni. *
39,47 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    300 mm
  • Largura
    740 mm
  • Profun­di­dade
    2,50 mm
Mate­riais
  • Mate­rial
    Aço

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Conformidade REACH Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-10-31
PDF
449,71 kB
REACH declaration FM494 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FM494 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem FM494 | Hager Portugal

    Descarregar imagem FM494

  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-04-25

    PDF
    387,46 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-04-25

    PDF
    395,23 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    UC162XD - Kit x160 vert. a.200 l.600
    UC162XD
    Kit x160 vert. a.200 l.600
    Preço
    53,83 €
    / Uni. *
    53,83 €
    / Uni. *
  • 2
    UC182XD - Kit x160 vert. a.200 l.800
    UC182XD
    Kit x160 vert. a.200 l.800
    Preço
    67,21 €
    / Uni. *
    67,21 €
    / Uni. *
  • 3
    UC209 - Kit p/bornes 1x22M a.150 l.600
    UC209
    Kit p/bornes 1x22M a.150 l.600
    Preço
    34,23 €
    / Uni. *
    34,23 €
    / Uni. *
  • 4
    UC213EM - Tampa p/apa. 96x96 (x1) a.200 l.350
    UC213EM
    Tampa p/apa. 96x96 (x1) a.200 l.350
    Preço
    19,72 €
    / Uni. *
    19,72 €
    / Uni. *
  • 5
    UC233EM - Tampa p/apa. 96x96 (x3) a.200 l.600
    UC233EM
    Tampa p/apa. 96x96 (x3) a.200 l.600
    Preço
    33,29 €
    / Uni. *
    33,29 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A