Kit modular 5x23M a.850 l.600 FL992B
EAN
3250610673515
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
174,80 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Configuração
-
Nº de módulos140
Dimensões
-
Profundidade produto instalado50 mm
-
Altura produto instalado850 mm
-
Largura produto instalado600 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Corcinzento claro
-
Cor RALRAL 7035 - Cinzento claro
-
Materialaço
-
Tipo de tratamento da superficieSendzimir galvanizado
Equipamento
-
N° de filas5
-
Quantidade de calhas5
-
AcessoriávelNão
-
Nº de passos em altura15
Padrões
-
HomologaçõesCE
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Índice de protecção IPIP30
-
Classe de protecçãoClasse I
-
Conformidade REACHNão
-
Conformidade RoHsSim
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências