The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Armá­rios de distri­buição secun­dária até 800A
    • orion+
    • FL422A
    EAN
    3250610671610
    Quantidade
    2 Peças
    Grupo
    03
    • orion+

    Platina isolante a.235 l.195 FL422A

    Preço
    16,45 €
    / Uni. *
    16,45 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Platina isolante a.235 l.195

    FL422A

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­rios de montagem 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­rios de montagem
    • FL672E

      Jogo 4 guias deslizamento armário poliéster

      22,93 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      235 mm
    • Largura
      195 mm
    • Profun­di­dade
      4 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poliéster refor­çado com vidro
    • Trata­mento
      Sem trata­mento

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL422A
    PDF
    Relatório de RoHS FL422A
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FL422A | Hager Portugal

      Descarregar imagem FL422A

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FL422A | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FL422A

      Platina isolante a.235 l.195

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FL344B - orion plus IP65 porta opaca a.1750 l.600 p.300
      FL344B
      orion plus IP65 porta opaca a.1750 l.600 p.300
      Preço
      1 054,31 €
      / Uni. *
      1 054,31 €
      / Uni. *
    • 2
      FL348B - orion plus IP65 porta opaca a.2050 l.600 p.300
      FL348B
      orion plus IP65 porta opaca a.2050 l.600 p.300
      Preço
      1 126,81 €
      / Uni. *
      1 126,81 €
      / Uni. *
    • 3
      FL346B - orion plus IP65 porta opaca a.1750 l.600 p.300
      FL346B
      orion plus IP65 porta opaca a.1750 l.600 p.300
      Preço
      1 056,27 €
      / Uni. *
      1 056,27 €
      / Uni. *
    • 4
      FL356B - orion plus IP65 porta opaca a.1750 l.850 p.300
      FL356B
      orion plus IP65 porta opaca a.1750 l.850 p.300
      Preço
      1 622,73 €
      / Uni. *
      1 622,73 €
      / Uni. *
    • 5
      FL342B - orion plus IP65 porta opaca a.1450 l.600 p.300
      FL342B
      orion plus IP65 porta opaca a.1450 l.600 p.300
      Preço
      985,12 €
      / Uni. *
      985,12 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A