The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • FL411A

Platina metálica a.580 l.580 FL411A

EAN
3250610671467
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
27,83 €
/ Uni. *
27,83 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Platina metálica a.580 l.580

FL411A

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • FL672E

    Jogo 4 guias desliz. p/arm. pol.

    20,98 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    580 mm
  • Largura
    543 mm
  • Profun­di­dade
    2 mm
Mate­riais
  • Mate­rial
    Aço

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration FL411A
PDF
Hager Relatório de RoHS FL411A
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem FL411A | Hager Portugal

    Descarregar imagem FL411A

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto FL411A | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto FL411A

    Platina metálica a.580 l.580

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2019-10-31 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2019-10-31

    PDF
    707,52 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A