Kit modular 8x37M a.1250 l.800 FL000A

EAN
3250610673560
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
252,77 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    296
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    80 mm
  • Altura produto instalado
    1200 mm
  • Largura produto instalado
    750 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
Equipamento
  • N° de filas
    8
  • Quantidade de calhas
    8
  • Acessoriável
    Sim
  • Nº de passos em altura
    24
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA