The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Vari­a­dores modu­lares para ilumi­nação variável
    • EVN012
    EAN
    3250617573924
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    41
    • Vari­a­dores modu­lares para ilumi­nação variável

    Televariador universal 300W Evolução EVN012

    Preço
    149,60 €
    / Uni. *
    149,60 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Televariador universal 300W Evolução

    EVN012

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
    • LZ060

      Intercalar de dissipação 1/2M

      1,60 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      230 - 230 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    Cone­ti­vi­dade
    • Sistema bus RF KNX
      Não
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzento
    • Código RAL
      7035
    • Mate­rial
      Plás­tico, Termo­plás­tico
    Dimen­sões
    • Altura
      90 mm
    • Largura
      17,50 mm
    • Profun­di­dade
      65 mm
    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Inter­rutor
    Potência
    • Consumo de energia durante o funci­o­na­mento
      2,10 VA
    • Potência absor­vida em standby
      0,2 W
    • Lâmpadas incan­des­centes e de halo­génio 230V
      300 W
    • Potência lâmpadas incan­des­centes
      300 - 300 W
    Ilumi­nação
    • Lâmpada LED regu­lável de 230 V.
      60 - 60 W
    • Alimen­tação da lâmpada LED
      60 W
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -10 - +45 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      1.5 - 6 mm²
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      1.5 - 6 mm²
    • Secção trans­versal de condu­tores
      1,5 - 6,0 mm²
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Texto
    • Prin­cípio de regu­lação da inten­si­dade lumi­nosa
      Deteção auto­má­tica de carga
    • Fusível
      Com proteção eletró­nica contra curto-­cir­cuito e sobre­carga
    • Modo de insta­lação
      Para montagem em calha DIN
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso
    • Ligação
      Ligação para botões de pressão com sina­li­zador (máx. 5 mA) ou normais
    Equi­pa­mento
    • Entrada da subes­tação
      Não

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration EVN012
    PDF
    Relatório de RoHS EVN012
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EVN012 | Hager Portugal

      Imagem do produto EVN012

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EVN012 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EVN012

      Televariador universal 300W Evolução

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24

      PDF
      1,27 MB
      Imagem Manual de instalação es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2011-02-24 | Hager Portugal

      Manual de instalação es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2011-02-24

      PDF
      1,20 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      404,02 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      3
    • 1
      EVN002 - Televariador universal 500W
      EVN002
      Televariador universal 500W
      Preço
      230,58 €
      / Uni. *
      230,58 €
      / Uni. *
    • 2
      EVN004 - Televariador universal 500W Evolução
      EVN004
      Televariador universal 500W Evolução
      Preço
      291,84 €
      / Uni. *
      291,84 €
      / Uni. *
    • 3
      EVN011 - Televariador universal 300W
      EVN011
      Televariador universal 300W
      Preço
      123,19 €
      / Uni. *
      123,19 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A