Televariador universal 500W Evolução EVN004

EAN
3250617573979
Quantidade
1 Uni.
Grupo
41
288,08 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de comando
    Botão de pressão
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão circuito de comando em DC
    24 / 110 V DC
  • Tensão circuito de comando em AC
    24 / 230 V AC
  • Tensão de serviço
    230 V~ +10%/-15%
Fusível
  • fusível
    com proteção electrónica de curto-circuito e sobrecarga
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    62 mm
  • Altura produto instalado
    85 mm
  • Altura de instalação
    0 / 1000 m
  • Largura produto instalado
    35 mm
Comprimento
  • Distância máxima da ligação com botões de pressão
    50 mm
Potência
  • pwrdimmableconventionaltransformers
    500 VA
  • Potência iluminação halogéneo 230V
    500 W
  • Potência consumida
    4.5 W
  • Consumo de energia (operação)
    4.5 W
  • Potência absorvida (standby)
    0.2 W
  • Potência iluminação incandescente
    500 W
  • Potência total dissipada em IN
    0.2 W
  • Transformadores convencionais
    500 VA
  • Transformadores eletrónicos
    500 W
Tampa, porta
  • txtsurfacecover
    Outro
Materiais, acabamento, cores
  • Aparência da superfície
    mate
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • pwrdimmableenergysavinglamps
    100 W
  • Potência das lâmpadas fluorescentes compactas com balastro integrado
    100 W
Gestão de iluminação LED
  • nbrdimmable230vretrofitledlamps
    10
  • número máximo de lâmpadas LED / CFL
    10
  • dimmable230vledlamps
    100 W
  • Potência LED
    100 W
  • LED
    com botão e LED RGB para ensinar a carga conectada
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    500 W
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    500 W
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Com garras
  • Tipo de montagem
    Calha DIN
  • modo de instalação
    para montagem em trilho DIN
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    1 / 6mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    1 / 6mm²
  • Tipo de carga
    Universal
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    1.5…6 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    1.5…6 mm²
  • ligação
    Ligação para botões iluminados (máximo 5 mA) ou padrão
Cabo
  • Comprimento do cabo de carga
    50 m
Equipamento
  • luminosidade
    função de comutação da luminosidade em memória
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -20…50 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…50 °C
Instruções
  • Texto de indicação
    Somente para uso com lâmpadas variáveis!
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA