The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Contac­tores de potência
    • EVL014D
    EAN
    3250612236275
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Contac­tores de potência
    • Contac­tores para ilumi­nação
    • Ver mais

    Contactor de iluminação 3NA 14A 24V - 50/60Hz EVL014D

    Preço
    41,22 €
    / Uni. *
    41,22 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Contactor de iluminação 3NA 14A 24V - 50/60Hz

    EVL014D

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aparelho auxi­liar 6 produtos disponíveis
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aparelho auxi­liar
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
    • EVA001

      Contacto auxiliar ligação frontal 1NA+1NF

      7,49 €  / Uni.*
    • EVA002

      Contacto auxiliar ligação frontal 2NA+2NF

      17,27 €  / Uni.*
    • EVA005

      Contacto auxiliar ligação frontal 1NA+1NF

      7,49 €  / Uni.*
    • EVA006

      Contacto auxiliar ligação frontal 4NA

      17,27 €  / Uni.*
    • EVA007

      Contacto auxiliar ligação frontal 2NA+2NF

      17,27 €  / Uni.*
    • EVA008

      Contacto auxiliar ligação frontal 4NF

      7,49 €  / Uni.*
    • EVA102

      Encravamento mecânico para tamanho 2

      9,52 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      690 - 690 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    • Tipo de alimen­tação de tensão do circuito de controlo
      CA
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      690 V
    • Tensão de comando AC
      24 - 24 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      8000 V
    Corrente elétrica
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC1
      27 A
    • Corrente nominal de 40 °C de acordo com a norma IEC60947
      27 A
    • Corrente nominal Ie infe­rior a 230 V AC5a IEC60947-4
      12 A
    • Corrente nominal Ie infe­rior a 230 V AC5b IEC60947-4
      14 A
    • Corrente nominal Ie infe­rior a 400 V AC5a IEC60947-4
      12 A
    • Corrente nominal Ie infe­rior a 400 V AC5b IEC60947-4
      14 A
    • Corrente opera­ci­onal nominal Ie infe­rior a 3P 380 - 400 V AC AC1 de acordo com a IEC60947-4
      27 A
    Dimen­sões
    • Altura
      85 mm
    • Largura
      45 mm
    • Profun­di­dade
      138 mm
    • Compri­mento da fita do circuito prin­cipal
      10 mm
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Potência
    • Potência total dissi­pada em IN
      10 W
    • Potência dissi­pada por contacto
      7,90 W
    • Potência dissi­pada por bobina
      2,10 W
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal do circuito de controlo e de contacto auxi­liar
      1,20 - 1,20 Nm
    • Binário de aperto nominal do circuito prin­cipal
      3,20 - 3,20 Nm
    Resis­tência
    • Impe­dância por polo
      0
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      10000
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de liga­ções
      Terminal de para­fuso
    Conexão
    • Tipo de contactos
      3NO
    • Compri­mento da tira das liga­ções de controlo e auxi­li­ares
      10 mm
    • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      0,75 - 4 mm²
    • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      0,75 - 16 mm²
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente aberto
      0
    • Número de contactos auxi­li­ares como contacto normal­mente fechado
      0
    • Número de contactos NA
      3
    • Número de contactos NF
      0
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP00
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 60 °C
    • Grau de poluição de acordo com IEC60664/I­EC60947-2
      3
    • Alti­tude máxima
      2000 m
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C
    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      3P

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVL014D
    PDF
    Relatório de RoHS EVL014D
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EVL014D | Hager Portugal

      Descarregar imagem EVL014D

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EVL014D | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EVL014D

      Cont. Ilum. 3P 14A 24 V 50 Hz

      PDF
    • Manual

      Imagem Manual en-GB 2025-04-10 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • brochuras técnicas

      Imagem Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11) | Hager Portugal

      Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11)

      brochuras técnicas pt-PT 2021-10-25

      PDF
      28,02 MB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-07-05

      PDF
      4,96 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Portugal

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Declaração de conformidade International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      EVL027D - Contactor de iluminação 3NA 27A 24V - 50/60Hz
      EVL027D
      Contactor de iluminação 3NA 27A 24V - 50/60Hz
      Preço
      53,34 €
      / Uni. *
      53,34 €
      / Uni. *
    • 2
      EVL021C - Contactor de iluminação 3NA 21A 230/240V - 50/60Hz
      EVL021C
      Contactor de iluminação 3NA 21A 230/240V - 50/60Hz
      Preço
      48,50 €
      / Uni. *
      48,50 €
      / Uni. *
    • 3
      EVL021D - Contactor de iluminação 3NA 21A 24V - 50/60Hz
      EVL021D
      Contactor de iluminação 3NA 21A 24V - 50/60Hz
      Preço
      48,50 €
      / Uni. *
      48,50 €
      / Uni. *
    • 4
      EVL027C - Contactor de iluminação 3NA 27A 230/240V - 50/60Hz
      EVL027C
      Contactor de iluminação 3NA 27A 230/240V - 50/60Hz
      Preço
      53,34 €
      / Uni. *
      53,34 €
      / Uni. *
    • 5
      EVL014C - Contactor de iluminação 3NA 14A 230/240V - 50/60Hz
      EVL014C
      Contactor de iluminação 3NA 14A 230/240V - 50/60Hz
      Preço
      41,22 €
      / Uni. *
      41,22 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A