The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Apare­lhos modu­lares
  • Potên­cia, comando e sina­li­zação
  • Contac­tores de potência
  • EVA006
  • Apare­lhos modu­lares
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção

Contacto Aux. ligação frontal 4NA EVA006

EAN
3250612232048
Quantidade
5 Peças
Grupo
04
Preço
15,82 €
/ Uni. *
15,82 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Contacto Aux. ligação frontal 4NA

EVA006

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 51 produtos disponíveis

  • EVN03210E

    Contactor 4P 32A 24 -27 VDC

    76,19 €  / Uni.*
  • EVL027D

    Cont. Ilum.3P 27A 24 V 50 Hz

    48,85 €  / Uni.*
  • EVL021D

    Cont. Ilum. 3P 21A 24 V 50 Hz

    44,41 €  / Uni.*
  • EVR00431E

    Relé de com. 3NA1NF 24 VDC

    27,45 €  / Uni.*
  • EVL027C

    Cont. Ilum. 3P 27A 230V 50 Hz/240V 60 Hz

    48,85 €  / Uni.*
  • EVL021C

    Cont. Ilum. 3P 21A 230V 50 Hz/240V 60 Hz

    44,41 €  / Uni.*
  • EVL014C

    Cont. Ilum. 3P 14A 230V 50 Hz/240V 60 Hz

    37,75 €  / Uni.*
  • EVL014D

    Cont. Ilum. 3P 14A 24 V 50 Hz

    37,75 €  / Uni.*
  • EVR00440C

    Relé de com. 4NA 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz

    27,45 €  / Uni.*
  • EVN04510E

    Contactor 4P 45A 24 -27 VDC

    109,53 €  / Uni.*
  • EVR00431C

    Relé de com. 3NA1NF 230V 50Hz/240V 60 Hz

    27,45 €  / Uni.*
  • EVN022E

    Contactor 4P 22A 24 VDC

    33,67 €  / Uni.*
  • EVN04510D

    Contactor 4P 45A 24 V 50/60 Hz

    78,56 €  / Uni.*
  • EVN03210D

    Contactor 4P 32A 24 V 50/60 Hz

    57,17 €  / Uni.*
  • EVN022D

    Contactor 4P 22A 24 V 50/60 Hz

    29,40 €  / Uni.*
  • EVN04510C

    Contactor 4P 45A 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz

    78,56 €  / Uni.*
  • EVN03210C

    Contactor 4P 32A 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz

    57,17 €  / Uni.*
  • EVN022C

    Contactor 4P 22A 230 V 50 Hz/240 V 60 Hz

    29,40 €  / Uni.*
  • EV03810E

    Contactor 3P +1 NA 38A 24 -27 VDC

    158,28 €  / Uni.*
  • EV03210E

    Contactor 3P +1 NA 32A 24 -27 VDC

    137,47 €  / Uni.*

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    15 A
Tensão
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    690 V
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -25 - 60 °C
  • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
    -40 - 80 °C
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso
Liga­ções
  • Tipo de contactos
    4NA

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2025-09-03
PDF
372,49 kB
Hager REACH declaration EVA006
PDF
Hager Relatório de RoHS EVA006
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem EVA006 | Hager Portugal

    Descarregar imagem EVA006

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto EVA006 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto EVA006

    Contacto Aux. ligação frontal 4NA

    PDF
  • Manual

    Imagem Manual en-GB 2025-04-10 | Hager Portugal

    Manual en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • brochuras técnicas

    Imagem Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11) | Hager Portugal

    Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11)

    brochuras técnicas pt-PT 2021-10-25

    PDF
    28,02 MB
  • Brochura

    Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

    Brochura pt-PT 2024-07-05

    PDF
    4,96 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration Of Conformity | Hager Portugal

    Declaration Of Conformity

    Declaração de conformidade en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Imagem Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Portugal

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Declaração de conformidade International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    EVA103 - Encravamento mecânico para tamanho 3
    EVA103
    Encravamento mecânico para tamanho 3
    Preço
    11,48 €
    / Uni. *
    11,48 €
    / Uni. *
  • 2
    EVR00422C - Relé de com. 2NA2NF 230V 50Hz/240V 60 Hz
    EVR00422C
    Relé de com. 2NA2NF 230V 50Hz/240V 60 Hz
    Preço
    27,45 €
    / Uni. *
    27,45 €
    / Uni. *
  • 3
    EVA102 - Encravamento mecânico para tamanho 2
    EVA102
    Encravamento mecânico para tamanho 2
    Preço
    8,72 €
    / Uni. *
    8,72 €
    / Uni. *
  • 4
    EVA205 - Supressor para 24 V para tamanho 2
    EVA205
    Supressor para 24 V para tamanho 2
    Preço
    12,77 €
    / Uni. *
    12,77 €
    / Uni. *
  • 5
    EVR00440E - Relé de com. 4NA 24 VDC
    EVR00440E
    Relé de com. 4NA 24 VDC
    Preço
    27,45 €
    / Uni. *
    27,45 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A