Contactor 63A, 4NA, 12V 3M ESL463
EAN
3250612401345
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
186,86 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de comandoNão aplicável
-
Nº de pólos4 P
Configuração
-
Nº de módulos3
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização400 V
-
Frequência de funcionamento50 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento440 V
-
Tensão circuito de comando em DC0 V
-
Tensão circuito de comando em AC12 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque4 kV
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal63 A
-
Corrente térmica ao ar livre63 A
-
Corrente estipulada em AC7 em categoria A63 A
-
Corrente estipulada em AC7 em categoria B32 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado60 mm
-
Altura produto instalado85 mm
-
Largura produto instalado54 mm
Potência
-
Consumo à chamada5.2 VA
-
Consumo5.2 VA
-
Potência total dissipada em IN24.5 W
-
Potência dissipada por contacto5 W
-
Potência dissipada pelo comando4.5 W
-
Potência de serviço a 230V em AC7 e categoria A11.6 kW
-
Potência de serviço a 230V em AC7 e categoria B3.3 kW
-
Potência de utilização a 400V em AC7 na categoria A35 kW
-
Potência de serviço a 400V em AC7 e categoria B10 kW
Disparador
-
Tipo de montagem de sensor20 ms
-
Par torçado25 ms
Resistência
-
Valor ohmico nominal da bobina20 Ω
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos30000
-
Nº de manobras mecânicas100000
Gestão de lâmpadas fluorescentes
-
Potência máx. com fluor.,compensadas paralelo2100 VA
-
- no circuito duo4700 VA
-
Carga máxima de lâmpadas fluorescentes3000 VA
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Potência máx. com lâmpadas incandescentes6500 W
Instalação, montagem
-
Binário de apertoBobina: 2,5 Nm; Potência: 3,5Nm
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível1,5 / 16mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido1,5 / 25mm²
-
Nº de contactos4
-
Tipo de contactos4 NA
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos
-
sectionrigidcablecontrol1 / 2.5 mm²
Equipamento
-
AcessoriávelSim
Utilização
-
Operação local / operação manualNão
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP2X
-
Classe de protecçãoClasse II
-
Conformidade REACHNão
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10…50 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-40…80 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF224 KBDeclaration
PDF386 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências