Contactor 25A, 1NA+1NF, 12V 1M • ESL227 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
    Soluções de carregamento para veículos elétricos
    A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
    Descubra a gama witty
    • Soluções
    • Obras de referência
      • 1908 Lisboa Hotel
      • Hotel Bairro Alto
      • My Story Hotel Figueira
      • Hotel Lux Lisboa Park
      • One Shot Aliados Goldsmith 12
      • Lumen hotel
      • Museu Arte Deco
      • Ver tudo
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Hotéis
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Residencial
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para terciário
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Distribuição de energia
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Soluções para Gestão de energia
      Soluções de carregamento para veículos elétricos
      A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
      Descubra a gama witty
    • Ver tudo
  • Documentação & Downloads
    Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
    Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
    Instale já!
    • Documentação & Downloads
    • Ca­tá­logos e fo­lhetos
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Logotipos Hager
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Apps & softwares
      • Hager Ready
      • Programadores horários
      • Guia de escolha berker
      • Configurador berker online
      • Domovea
      • Ver tudo
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Centro de download
      Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
      Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
      Instale já!
    • Ver tudo
  • Suporte
    Formação com a Hager
    Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
    Ver plano de formação
    • Suporte
    • Formação
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Rede de distribuição Hager
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Newsletter
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Vídeos How-to
      • how to domovea
      • how to programadores horários
      • how to agardio
      • how to coviva
      • Ver tudo
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Testados e comprovados
      Formação com a Hager
      Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
      Ver plano de formação
    • Ver tudo
  • Empresa Hager
    Soluções preparadas para o futuro.
    Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
    Sustentabilidade
    • Empresa Hager
    • Sustentabilidade
      Soluções preparadas para o futuro.
      Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
      Sustentabilidade
    • Ver tudo
  • Veja todas as categorias
Conta
  • Catálogo
  • Apare­lhos modu­lares
  • Potên­cia, comando e sina­li­zação
  • Contac­to­res, relés de comando e de controlo
  • ESL227
Pesquisa actual
Imagem Filtros | Hager Portugal Filtros
Imagem Filtros | Hager Portugal Filtros
produtosMostrar

Os nossos produtos mais vistos

5
1
ESD425SDC - Contactor silencioso 25A, 4NA, 24V DC 2M
ESD425SDC
Contactor silencioso 25A, 4NA, 24V DC 2M
Preço
61,56 €
/ Uni. *
61,56 €
/ Uni. *
2
ESM225 - Contactor 25A, 2NA, 110/127V 1M
ESM225
Contactor 25A, 2NA, 110/127V 1M
Preço
45,48 €
/ Uni. *
45,48 €
/ Uni. *
3
ERC325S - Contactor silencioso manu 25A, 3NA, 230V
ERC325S
Contactor silencioso manu 25A, 3NA, 230V
Preço
61,32 €
/ Uni. *
61,32 €
/ Uni. *
4
ESC442 - Contactor 40A, 2NA+2NF, 230V 3M
ESC442
Contactor 40A, 2NA+2NF, 230V 3M
Preço
131,03 €
/ Uni. *
131,03 €
/ Uni. *
5
ERC225S - Contactor silencioso manu 25A, 2NA, 230V
ERC225S
Contactor silencioso manu 25A, 2NA, 230V
Preço
45,30 €
/ Uni. *
45,30 €
/ Uni. *
ESL227 - Contactor 25A, 1NA+1NF, 12V 1M
ESL227 - Contactor 25A, 1NA+1NF, 12V 1M

Contactor 25A, 1NA+1NF, 12V 1M

ESL227

ESL227 - Contactor 25A, 1NA+1NF, 12V 1M
ESL227 - Contactor 25A, 1NA+1NF, 12V 1M
  • Apare­lhos modu­lares

Contactor 25A, 1NA+1NF, 12V 1M ESL227

EAN
3250612400744
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
46,13 €
/ Uni. *
46,13 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Aparelho auxi­liar 1 produtos disponíveis
  • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
  • Trans­for­mador de segu­rança 1 produtos disponíveis
  • Tampa de termi­nais 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Aparelho auxi­liar
  • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
  • Trans­for­mador de segu­rança
  • Tampa de termi­nais
  • ESC080

    Contacto auxiliar 1NA+1NF, 6A, 1/2M

    30,86 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
  • LZ060

    Intercalar de dissipação 1/2M

    1,45 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
  • ST309

    Transf. segurança 230V/12V 20VA 4M

    73,28 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
  • ESC001

    Cobre bornes p/contact. e relés 1M

    1,51 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

Características técnicas

Liga­ções
  • Tipo de contactos
    1NF+1NA
  • Número de contactos
    2
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    1 - 6 mm²
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    1 - 10 mm²
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    25 A
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    1
Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Tensão
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    4000 V
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    250 V
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    230 - 230 V
  • Tensão de comando AC
    12 - 12 V
  • Tensão de comando DC
    0 - 0 V
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -10 - 50 °C
  • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
    -40 - 80 °C
Endu­rância
  • N.º de mano­bras mecâ­nicas
    100000
  • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
    30000
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    2,50 W
  • Consumo à chamada
    10,70 VA
Dimen­sões
  • Altura
    83 mm
  • Largura
    17,85 mm
  • Profun­di­dade
    60 mm
Equi­pa­mento
  • Número de contactos NA
    1
  • Número de contactos NF
    1
  • Com comando manual
    Não
Insta­lação / montagem
  • Binário de aperto nominal
    1,20 - 1,20 Nm

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Conformidade REACH Sim

Certificações e documentos

REACH declaration ESL227 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ESL227 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem ESL227 | Hager Portugal

    Descarregar imagem ESL227

  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2021-09-23

    PDF
    383,45 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2021-05-04

    PDF
    221,42 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    ERC125 - Contactor com manu 25A, 1NA, 230V
    ERC125
    Contactor com manu 25A, 1NA, 230V
    Preço
    37,03 €
    / Uni. *
    37,03 €
    / Uni. *
  • 2
    ERC125S - Contactor silencioso manu 25A, 1NA, 230V
    ERC125S
    Contactor silencioso manu 25A, 1NA, 230V
    Preço
    37,20 €
    / Uni. *
    37,20 €
    / Uni. *
  • 3
    ERC216 - Relé comando 16A, 2NA, 230V 1M
    ERC216
    Relé comando 16A, 2NA, 230V 1M
    Preço
    41,47 €
    / Uni. *
    41,47 €
    / Uni. *
  • 4
    ERC217 - Relé comando 16A, 2NF, 230V 1M
    ERC217
    Relé comando 16A, 2NF, 230V 1M
    Preço
    41,47 €
    / Uni. *
    41,47 €
    / Uni. *
  • 5
    ERC218 - Relé comando 16A, 1NA+1NF, 230V 1M
    ERC218
    Relé comando 16A, 1NA+1NF, 230V 1M
    Preço
    44,31 €
    / Uni. *
    44,31 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A