The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Contac­to­res, relés de comando e de controlo
    • ESD426
    EAN
    3250612400959
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Contac­to­res, relés de comando e de controlo

    Contactor 25A, 4NF, 24V 2M ESD426

    Preço
    64,61 €
    / Uni. *
    64,61 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Contactor 25A, 4NF, 24V 2M

    ESD426

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 product.page.accessories.products-available
    • Aparelho auxi­liar 1 product.page.accessories.products-available
    • Trans­for­mador de segu­rança 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
    • Aparelho auxi­liar
    • Trans­for­mador de segu­rança
    • LZ060

      Intercalar de dissipação 1/2M

      1,60 €  / Uni.*
    • ESC080

      Contacto auxiliar 1NA+1NF, 6A, 1/2M

      34,02 €  / Uni.*
    • ST310

      Transf. segurança 230V/24V 20VA 4M

      80,78 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de contactos
      4NC
    • Número de contactos
      4
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      1 - 6 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      1 - 10 mm²
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      25 A
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Tensão
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      440 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      400 - 400 V
    • Tensão de comando AC
      24 - 24 V
    • Tensão de comando DC
      0 - 0 V
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -10 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C
    Uso
    • Cate­goria de utili­zação
      AC-7a/AC-7b
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      100000
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      30000
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      6 W
    • Consumo à chamada
      21 VA
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      35,75 mm
    • Profun­di­dade
      60 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos NA
      0
    • Número de contactos NF
      4
    • Com comando manual
      Não
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      1,20 - 1,20 Nm
    Funções
    • Silen­cioso
      Não
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      4

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESD426
    PDF
    Relatório de RoHS ESD426
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem ESD426 | Hager Portugal

      Imagem do produto ESD426

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto ESD426 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto ESD426

      Contactor 25A, 4NF, 24V 2M

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-09-23

      PDF
      385,80 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      268,16 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      ESD227 - Contactor 25A, 1NA+1NF, 24V 1M
      ESD227
      Contactor 25A, 1NA+1NF, 24V 1M
      Preço
      50,14 €
      / Uni. *
      50,14 €
      / Uni. *
    • 2
      ESD425 - Contactor 25A, 4NA, 24V 2M
      ESD425
      Contactor 25A, 4NA, 24V 2M
      Preço
      64,61 €
      / Uni. *
      64,61 €
      / Uni. *
    • 3
      ETC225S - Contactor silencioso Dia e noite 25A, 2NA, 230V
      ETC225S
      Contactor silenc. D/N 25A, 2NA, 230V
      Preço
      116,53 €
      / Uni. *
      116,53 €
      / Uni. *
    • 4
      ESC227 - Contactor 25A, 1NA+1NF, 230V 1M
      ESC227
      Contactor 25A, 1NA+1NF, 230V 1M
      Preço
      50,14 €
      / Uni. *
      50,14 €
      / Uni. *
    • 5
      ESC325 - Contactor 25A, 3NA, 230V 2 Módulos
      ESC325
      Contactor 25A, 3NA, 230V 2M
      Preço
      64,43 €
      / Uni. *
      64,43 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A