The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • ERL263
    EAN
    3250612401161
    Quantidade
    1 Uni.

    Contactor c/cmdo manual 63A, 2NA, 12V 3M ERL263

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Contactor c/cmdo manual 63A, 2NA, 12V 3M

    ERL263

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
    • Aparelho auxi­liar 1 produtos disponíveis
    • Trans­for­mador de segu­rança 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
    • Aparelho auxi­liar
    • Trans­for­mador de segu­rança
    • LZ060

      Intercalar de dissipação 1/2M

      1,60 €  / Uni.*
    • ESC080

      Contacto auxiliar 1NA+1NF, 6A, 1/2M

      34,02 €  / Uni.*
    • ST309

      Transf. segurança 230V/12V 20VA 4M

      80,78 €  / Uni.*
    • ST310

      Transf. segurança 230V/24V 20VA 4M

      80,78 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de contactos
      2NA
    • Número de contactos
      2
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      1.5 - 16 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      1.5 - 25 mm²
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      63 A
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      3
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Tensão
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      440 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      400 - 400 V
    • Tensão de comando AC
      12 - 12 V
    • Tensão de comando DC
      0 - 0 V
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -10 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C
    Uso
    • Cate­goria de utili­zação
      AC-7a/AC-7b
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      100000
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      30000
    Potência
    • Potência total dissi­pada em IN
      0
    • Consumo à chamada
      0
    Dimen­sões
    • Altura
      85 mm
    • Largura
      54 mm
    • Profun­di­dade
      60 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos NA
      2
    • Número de contactos NF
      0
    • Com comando manual
      Sim
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      2

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem ERL263 | Hager Portugal

      Descarregar imagem ERL263

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto ERL263 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto ERL263

      Contactor c/cmdo manual 63A, 2NA, 12V 3M

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A