The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Contac­to­res, relés de comando e de controlo
    • ERC225
    O contactor ERC225 da Hager 25A, 2NA, 230V é projetado para a gestão automática de equipamentos elétricos com alta demanda energética. Ele permite o funcionamento em horários de menor consumo de aparelhos, especialmente os aquecedores de acumulação e os aquecedores elétricos, para otimizar o consumo de energia. Este modelo, com dois contactos normalmente abertos e uma tensão de 230 V, oferece uma instalação confiável e segura para o setor residencial e também com contacto manual.
    EAN
    3250612400676
    Quantidade
    12 Peças
    Grupo
    01
    • Contac­to­res, relés de comando e de controlo

    Contactor com comando manual 25A, 2NA, 230V ERC225

    Preço
    49,78 €
    / Uni. *
    49,78 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Contactor com comando manual 25A, 2NA, 230V

    ERC225

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis
    • Aparelho auxi­liar 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
    • Aparelho auxi­liar
    • LZ060

      Intercalar de dissipação 1/2M

      1,60 €  / Uni.*
    • ESC080

      Contacto auxiliar 1NA+1NF, 6A, 1/2M

      34,02 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de contactos
      2NO
    • Número de contactos
      2
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      1 - 6 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      1 - 10 mm²
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      25 A
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Tensão
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      250 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    • Tensão de comando AC
      230 - 230 V
    • Tensão de comando DC
      0 - 0 V
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -10 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C
    Uso
    • Cate­goria de utili­zação
      AC-7a/AC-7b
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      100000
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      30000
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      4 W
    • Consumo à chamada
      10,70 VA
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      17,85 mm
    • Profun­di­dade
      60 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos NA
      2
    • Número de contactos NF
      0
    • Com comando manual
      Sim
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      1,20 - 1,20 Nm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ERC225
    PDF
    Relatório de RoHS ERC225
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem ERC225 | Hager Portugal

      Descarregar imagem ERC225

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto ERC225 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto ERC225

      Contactor com manu 25A, 2NA, 230V

      PDF
    • Ficha de dados do produto

      Imagem UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Portugal

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      ESC126 - Contactor 25A, 1NF, 230V 1M
      ESC126
      Contactor 25A, 1NF, 230V 1M
      Preço
      40,82 €
      / Uni. *
      40,82 €
      / Uni. *
    • 2
      ETC425S - Contactor silenc. D/N 25A, 4NA, 230V
      ETC425S
      Contactor silenc. D/N 25A, 4NA, 230V
      Preço
      156,05 €
      / Uni. *
      156,05 €
      / Uni. *
    • 3
      ESC427S - Contactor silencioso 25A, 2NA+2NF, 230V
      ESC427S
      Contactor silencioso 25A, 2NA+2NF, 230V
      Preço
      82,74 €
      / Uni. *
      82,74 €
      / Uni. *
    • 4
      ERL425SDC - Contactor silencio manu 25A, 4NA, 12V DC
      ERL425SDC
      Contactor silencio manu 25A, 4NA, 12V DC
      Preço
      85,54 €
      / Uni. *
      85,54 €
      / Uni. *
    • 5
      ESD226 - Contactor 25A, 2NF, 24V 1M
      ESD226
      Contactor 25A, 2NF, 24V 1M
      Preço
      49,78 €
      / Uni. *
      49,78 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A