Telerruptor 48V 50Hz 4NA 2M EPN548

EAN
3250612369423
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
95,57 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • Duração de impulso máximo
    60 s
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    250 / 400 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    400 V
  • Tensão circuito de comando em DC
    24 V
  • Tensão circuito de comando em AC
    48 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade na posição aberta
    6 mA
  • Intensidade nominal
    16 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    63 mm
  • Altura produto instalado
    83 mm
  • Largura produto instalado
    35 mm
Frequência
  • etimfrequency
    50 a 60 Hz
Potência
  • Consumo à chamada
    55 VA
  • Potência total dissipada em IN
    4.8 W
Resistência
  • Valor ohmico nominal da bobina
    24 Ω
  • Nº de manobras eléctricas à carga nominal em AC21 em ciclos
    150000
  • Nº de manobras mecânicas
    500000
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • Potência máx. com fluor.,compensadas paralelo
    900 VA
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    1800 W
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    1,6Nm
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    1 / 6mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    1,5 / 10mm²
  • Nº de contactos
    4
  • Tipo de contactos
    4 NA
Equipamento
  • Tipo de telerruptor
    electromêcanico
Utilização
  • Duração do impulso
    50 ms
Padrões
  • texto
    IEC/EN 60669-2
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…40 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -40…80 °C
  • manualoperationpossible
    Sim
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA