The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • EPN523

Telerruptor 110V 50Hz 2NA 1M EPN523

EAN
3250612369508
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Telerruptor 110V 50Hz 2NA 1M

EPN523

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Aparelho auxi­liar 4 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Aparelho auxi­liar
  • EPN053

    Aux.1NA/NF p/com por contacto mantido

    35,41 €  / Uni.*
  • EPN052

    Aux 1NA/NF p/com centr. vários grupos

    35,41 €  / Uni.*
  • EPN051

    Auxiliar 1NA/NF 1/2M

    35,41 €  / Uni.*
  • EPN050

    Auxiliar 1NA/NF p/cmdo centraliz. 1/2M

    35,41 €  / Uni.*

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    16 A
  • Corrente de repouso
    6 mA
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC1
    16 A
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    1
Liga­ções
  • Tipo de contactos
    2NA
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    1 - 6 mm²
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    1.5 - 10 mm²
  • Número de contactos
    2
Tensão
  • Tensão de comando AC
    110 - 127 V
  • Tensão de comando DC
    48 - 48 V
  • Tensão de comando 2
    48 - 48 V
  • Tensão de comando 1
    110 - 110 V
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    250 V
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    250 - 250 V
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -5 - 40 °C
  • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
    -40 - 80 °C
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    2,40 W
  • Consumo à chamada
    25 VA
Dimen­sões
  • Altura
    83 mm
  • Largura
    17,50 mm
  • Profun­di­dade
    63 mm
Ilumi­nação
  • Carga máxima lâmpada fluo­res­cente
    800 VA
  • Carga máxima lâmpada fluo­res­cente compen­sada em para­lelo
    900 VA
Equi­pa­mento
  • Número de contactos NA
    2
  • Número de contactos NF
    0

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

REACH declaration EPN523
PDF

Documentos

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto EPN523 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto EPN523

    Telerruptor 110V 50Hz 2NA 1M

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2020-09-10

    PDF
    262,84 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A