The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Apare­lhos modu­lares
  • Potên­cia, comando e sina­li­zação
  • Teler­rup­tores e aces­só­rios
  • EPN522
  • Apare­lhos modu­lares

Telerruptor 8V 50Hz 2NA 1M EPN522

EAN
3250612369515
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
45,38 €
/ Uni. *
45,38 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Telerruptor 8V 50Hz 2NA 1M

EPN522

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Aparelho auxi­liar 4 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Aparelho auxi­liar
  • EPN053

    Aux.1NA/NF p/com por contacto mantido

    34,05 €  / Uni.*
  • EPN052

    Aux 1NA/NF p/com centr. vários grupos

    34,05 €  / Uni.*
  • EPN051

    Auxiliar 1NA/NF 1/2M

    34,05 €  / Uni.*
  • EPN050

    Auxiliar 1NA/NF p/cmdo centraliz. 1/2M

    34,05 €  / Uni.*

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    16 A
  • Corrente de repouso
    6 mA
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC1
    16 A
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    1
Liga­ções
  • Tipo de contactos
    2NA
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    1 - 6 mm²
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    1.5 - 10 mm²
  • Número de contactos
    2
Tensão
  • Tensão de comando AC
    8 - 8 V
  • Tensão de comando DC
    0 - 0 V
  • Tensão de comando 1
    8 - 8 V
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    250 V
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    250 - 250 V
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -5 - 40 °C
  • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
    -40 - 80 °C
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    2,40 W
  • Consumo à chamada
    25 VA
Dimen­sões
  • Altura
    83 mm
  • Largura
    17,50 mm
  • Profun­di­dade
    63 mm
Ilumi­nação
  • Carga máxima lâmpada fluo­res­cente
    800 VA
  • Carga máxima lâmpada fluo­res­cente compen­sada em para­lelo
    900 VA
Equi­pa­mento
  • Número de contactos NA
    2
  • Número de contactos NF
    0

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration EPN522
PDF
Hager Relatório de RoHS EPN522
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem EPN522 | Hager Portugal

    Descarregar imagem EPN522

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto EPN522 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto EPN522

    Telerruptor 8V 50Hz 2NA 1M

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2020-09-10

    PDF
    262,84 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    EPS450B - Telerruptor temp. 1NA 230V lig. rápida
    EPS450B
    Telerruptor temp. 1NA 230V lig. rápida
    Preço
    85,72 €
    / Uni. *
    85,72 €
    / Uni. *
  • 2
    EPN510 - Telerruptor 230V 50Hz 1 contacto NA 1Módulo<br/>
    EPN510
    Telerruptor 230V 50Hz 1NA 1M
    Preço
    29,89 €
    / Uni. *
    29,89 €
    / Uni. *
  • 3
    EPN524 - Telerruptor com dois contatos fechados 16 A, AC-7a. Bobina 24 V. 1 módulo.
    EPN524
    Telerruptor 24V 50Hz 2NA 1M
    Preço
    46,06 €
    / Uni. *
    46,06 €
    / Uni. *
  • 4
    EPN526 - Telerruptor 48V 50Hz 24VCC 2NA 16A 1M
    EPN526
    Telerruptor 48V 50Hz 24VCC 2NA 16A 1M
    Preço
    46,06 €
    / Uni. *
    46,06 €
    / Uni. *
  • 5
    EPN511 - Telerruptor 12V 50Hz 1NA 1M
    EPN511
    Telerruptor 12V 50Hz 1NA 1M
    Preço
    36,11 €
    / Uni. *
    36,11 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A