The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • EPN516
    EAN
    3250612369560
    Quantidade
    1 Uni.

    Telerruptor 110V 50Hz 1NA+1NF 1M EPN516

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Telerruptor 110V 50Hz 1NA+1NF 1M

    EPN516

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aparelho auxi­liar 4 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aparelho auxi­liar
    • EPN053

      Aux.1NA/NF p/com por contacto mantido

      35,41 €  / Uni.*
    • EPN052

      Aux 1NA/NF p/com centr. vários grupos

      35,41 €  / Uni.*
    • EPN051

      Auxiliar 1NA/NF 1/2M

      35,41 €  / Uni.*
    • EPN050

      Auxiliar 1NA/NF p/cmdo centraliz. 1/2M

      35,41 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      16 A
    • Corrente de repouso
      6 mA
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC1
      16 A
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Conexão
    • Tipo de contactos
      1NF+1NA
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      1 - 6 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      1.5 - 10 mm²
    • Número de contactos
      1
    Tensão
    • Tensão de comando AC
      110 - 127 V
    • Tensão de comando DC
      48 - 48 V
    • Tensão de comando 2
      48 - 48 V
    • Tensão de comando 1
      110 - 110 V
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      250 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      250 - 250 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de liga­ções
      Terminal de para­fuso
    Potência
    • Potência total dissi­pada em IN
      1,20 W
    • Consumo à chamada
      25 VA
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      17,50 mm
    • Profun­di­dade
      63 mm
    Ilumi­nação
    • Carga máxima lâmpada fluo­res­cente
      800 VA
    • Carga máxima lâmpada fluo­res­cente compen­sada em para­lelo
      900 VA
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos NA
      1
    • Número de contactos NF
      1

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration EPN516
    PDF

    Documentos

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EPN516 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EPN516

      Telerruptor 110V 50Hz 1NA+1NF 1M

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2020-09-10

      PDF
      262,84 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A