The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • EKSQ405TM
    EAN
    4012002245835
    Quantidade
    1 Uni.

    Caixa+Tamp p/cargas pesadas 24M Rev.28mm EKSQ405TM

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Caixa+Tamp p/cargas pesadas 24M Rev.28mm

    EKSQ405TM

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    TUSS000
    TUSS000
    Chave para abertura de Saída de cabos
    19,64 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    GTVR400
    GTVR400
    Suporte de aparelhagem para 8 módulos Q16/Q12/R12/R10 (centro)
    11,71 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Acessórios opcionais

    • Saída de cabo como tubo 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Saída de cabo como tubo
    • TULAA105

      Saída para cabos

      149,74 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Forma
    • Forma
      Quadrado
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade da montagem
      116 mm
    • Compri­mento para embutir
      405 mm
    • Largura incor­po­rada
      405 mm
    • Altura
      116 mm
    • Tamanho nominal
      244 mm
    • Espes­sura do rebaixo do tapete
      28 mm
    Confi­gu­ração
    • Tamanho da insta­lação (sis­tema de insta­lação no piso)
      Q12
    Equi­pa­mento
    • Suporte de dispo­si­tivo para caixas de embutir
      Sim
    • Número de dispo­si­tivos embu­tidos
      12
    • Número de caixas de saída
      3
    • Número de condu­tores de saída
      1
    • Tipo de saída do condutor
      Apara­fu­sável
    Condi­ções de utili­zação
    • Carga vertical apli­cada em grande área de super­fície (carga pesada)
      20 kN
    • Carga vertical apli­cada em pequena área de super­fície
      3 kN
    Mate­riais
    • Cor da saída do condutor
      Prateado
    • Mate­rial
      Aço inoxi­dável
    • Cor
      Aço inoxi­dável
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para montagem embu­tida no chão
      Sim
    • Adequado para insta­lação em piso elevado
      Sim
    • Adequado para canal de subsolo
      Sim
    Segu­rança
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK10
    • Sem halo­gé­neos
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration EKSQ405TM
    PDF
    Relatório de RoHS EKSQ405TM
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EKSQ405TM | Hager Portugal

      Descarregar imagem EKSQ405TM

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EKSQ405TM | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EKSQ405TM

      Caixa+Tamp p/cargas pesadas 24M Rev.28mm

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2020-01-01

      PDF
      676,78 kB
      Imagem Manual de instruções International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2020-01-01

      PDF
      664,30 kB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-08-23 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-08-23

      PDF
      7,76 MB
    • Técnico (produto único)

      Imagem Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Portugal

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Imagem Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Portugal

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Imagem Floor installation systems - Protection class | Hager Portugal

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Manual

      Imagem Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Portugal

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Imagem Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Portugal

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A