The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • EKQ0600LE1

Tampa Quadr 200x200 12M Aço inox 28mm EKQ0600LE1

EAN
4012002245538
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Tampa Quadr 200x200 12M Aço inox 28mm

EKQ0600LE1

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios indispensáveis

Previous
Previous
GTVR300
GTVR300
Suporte de aparelhagem para 6 módulos
8,48 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Características técnicas

Forma
  • Forma
    Quadrado
Dimen­sões
  • Profun­di­dade da montagem
    100 mm
  • Compri­mento para embutir
    200 mm
  • Largura incor­po­rada
    200 mm
  • Altura
    100 mm
  • Tamanho nominal
    200 mm
  • Espes­sura do rebaixo do tapete
    23 mm
Confi­gu­ração
  • Tamanho da insta­lação (ins­ta­la­ções sob o piso)
    Q06
Equi­pa­mento
  • Suporte de dispo­si­tivo para caixas de embutir
    Sim
  • Número de dispo­si­tivos embu­tidos
    6
  • Número de caixas de saída
    2
  • Número de saídas da conduta
    1
  • AT_Ver­ti­cal­Lo­a­dLar­ge­Sur­face
    3 kN
  • AT_Ver­ti­cal­Lo­adS­mall­Sur­face
    1,5 kN
Insta­lação / montagem
  • Adequado para montagem em soalho de cavi­dade
    Sim
  • Adequado para insta­lação em piso elevado
    Sim
Mate­riais
  • Cor da saída do condutor
    Prateado
  • Mate­rial
    Aço inoxi­dável
  • Cor
    Aço inoxi­dável
Funções
  • Adequado para canal de subsolo
    Sim
ìndice de proteção
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK10
  • Índice de proteção IP
    IP20
  • Classe de proteção em condi­ções não utili­zadas
    IP30

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem EKQ0600LE1 | Hager Portugal

    Descarregar imagem EKQ0600LE1

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto EKQ0600LE1 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto EKQ0600LE1

    Tampa Quadr 200x200 12M Aço inox 28mm

    PDF
  • Manual de instruções

    Imagem Manual de instruções International 2020-01-01 | Hager Portugal

    Manual de instruções International 2020-01-01

    PDF
    676,78 kB
  • Técnico (produto único)

    Imagem Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Portugal

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
  • Declaração de conformidade

    Imagem EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager Portugal

    EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    Declaração de conformidade International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A