The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dete­tores de movi­mento e presença
    • Detec­tores inte­ri­ores e exte­ri­ores
    • Detec­tores de teto
    • EE883
    EAN
    3250617579469
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    41
    • Detec­tores de teto

    Detector de movimento HF EE883

    Preço
    126,02 €
    / Uni. *
    126,02 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Detector de movimento HF

    EE883

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Deteção
    • Tipo de sensor
      Detetor de movi­mento
    • Ângulo de deteção
      360 - 360
    • Ângulo de deteção hori­zontal
      360 - 360
    Modo de confi­gu­ração
    • Tempo­ri­zação
      5 S - 15 Min
    • Sensi­bi­li­dade de resposta ajus­tável
      Sim
    Ilumi­nação
    • Regu­lação de lux
      2 - 1000 lx
    • Alimen­tação da lâmpada LED
      400 W
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Dimen­sões
    • Altura reco­men­dada de montagem
      2,50 - 2,50 m
    • Altura de insta­lação
      4 - 4 m
    Potência
    • Lâmpadas incan­des­centes e de halo­génio 230V
      2000 W
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -20 - 50 °C
    Mate­riais
    • Código RAL
      9003
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­tri­lo-­bu­ta­di­e­no-es­ti­reno (ABS), Poli­car­bo­nato (PC)
    • Acaba­mento
      Brilhante
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP54
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Montagem à super­fície
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Sim
    • Possi­bi­li­dade de montagem no teto
      Sim
    Texto
    • Função
      Ligação para­lela de vários dete­tores para expandir a área de deteção
    • Modo de funci­o­na­mento
      Com modo de teste, Com 2 modos de funci­o­na­mento: ativação do tempo e da luz ou modo de pulso
    • Modo de insta­lação
      Para montagem no teto
    Alimen­tação
    • Tensão de alimen­tação
      230 V
    Distância de atuação
    • Alcance máximo frontal
      4 m
    • Capa­ci­dade de trans­missão máxima lateral
      4 m

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Circulation sensor HF (English )
    PDF
    378,45 kB
    Relatório de RoHS EE883
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EE883 | Hager Portugal

      Descarregar imagem EE883

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EE883 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EE883

      Detector de movimento HF

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação da-DK, es-ES, nl-NL, pt-PT 2013-11-07 | Hager Portugal

      Manual de instalação da-DK, es-ES, nl-NL, pt-PT 2013-11-07

      PDF
      963,65 kB
      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2013-11-07 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2013-11-07

      PDF
      935,24 kB
    • Ficha de dados do produto

      Imagem Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor | Hager Portugal

      Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor

      Ficha de dados do produto en-GB 2016-10-03

      PDF
      372,73 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2019-11-14

      PDF
      110,41 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      EER515 - Detector movimento Corredor 360º saliente ON/OFF
      EER515
      Detector movimento Corredor 360º saliente ON/OFF
      Preço
      163,78 €
      / Uni. *
      163,78 €
      / Uni. *
    • 2
      EE805A - Detetor de movimento embutido 360°, contato com circuito de passagem de zero
      EE805A
      Detector mov. 360º IP21 encastrar
      Preço
      63,46 €
      / Uni. *
      63,46 €
      / Uni. *
    • 3
      EER503 - Detector presença Standard 360º encastrado ON/OFF
      EER503
      Detector presença Standard 360º encastrado ON/OFF
      Preço
      155,15 €
      / Uni. *
      155,15 €
      / Uni. *
    • 4
      EED505 - Det. mov. Corredor 360º encast. DALI
      EED505
      Det. mov. Corredor 360º encast. DALI
      Preço
      193,32 €
      / Uni. *
      193,32 €
      / Uni. *
    • 5
      EER501 - Detector presença Mini 360º encastrado ON/OFF
      EER501
      Detector presença Mini 360º encastrado ON/OFF
      Preço
      129,47 €
      / Uni. *
      129,47 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A