Detector pres. 360º saliente 1 canal EE810
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Automático de escada 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Deteção
-
Tipo de sensorDetetor de presença
-
Ângulo de deteção360 - 360
-
Ângulo de deteção horizontal360 - 360
Modo de configuração
-
Temporização1 - 30 Min
-
Sensibilidade de resposta ajustávelSim
Iluminação
-
Regulação de lux5 - 1200 lx
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
Dimensões
-
Largura100 mm
-
Altura recomendada de montagem2,5 - 3,5 m
-
Altura de instalação2 - 4 m
Potência
-
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V2300 W
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0 - 45 °C
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
MaterialPlástico
-
AcabamentoMate
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP41
Equipamento
-
Carga capacitivaSim
Instalação, montagem
-
MontagemMontagem à superfície
-
Possibilidade de montagem no tetoNão
Texto
-
FunçãoCom comunicação entre unidades individuais ligadas em paralelo (formação de sistema de controlador)
-
Modo de funcionamentoCom 2 modos de funcionamento: detetor de presença e controlador de teto
-
Modo de instalaçãoPara montagem no teto (também numa caixa de parede 60)
Alimentação
-
Tensão de alimentação230 V
Distância de atuação
-
Alcance máximo frontal7 m
-
Capacidade de transmissão máxima lateral13 m
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto EE810
Detector pres. 360º saliente 1 canal
PDF -
Manual de instalação
Annexe Detecteur de presence 360 deg EE810, 52366, EE811,52367 EE812, 52368
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,03 MB
Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2018-04-17
PDF1,72 MB
Manual de instalação es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-11-21
PDF1,26 MB -
Ficha de dados do produto
Technical data sheet for EE810 single channel dual head occupancy sensor
Ficha de dados do produto en-GB 2016-10-03
PDF303,21 kB
Mais transferências