Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade130 mm
-
Largura98 mm
-
Altura de instalação2,8 - 3,1 m
-
Ajuste de altura300 mm
-
Secção transversal interior10800 - 10800 mm²
-
Forma da colunaRetangular
-
Largura da tampa80 mm
Tampa, porta
-
Número de tampas montáveis2
Equipamento
-
AjustávelSim
-
É portátilNão
Cabo
-
Posição de entrada do caboParte superior
Instalação, montagem
-
Possibilidade de montagem no tetoSim
-
Adaptado para montagem no soloSim
Materiais
-
MaterialAlumínio
-
TratamentoAnodizado
-
CorAlumínio
Configuração
-
Número de lados para instalaçãoLado duplo
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto DAS2802800ELN
Col. DA200 dupla ap.univ. - 2,8 a 3,1m
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07
PDF298,62 kB
EC declaration of conformity DA_DB_DE
Declaração de conformidade International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Mais transferências