The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Apare­lhos modu­lares
  • Proteção
  • Inter­ruptor dife­ren­cial
  • CPB480E
  • Apare­lhos modu­lares

Inter. dif. 4P 80A sel. 300mA tipo B 4M CPB480E

EAN
3250611618775
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
2 375,57 €
/ Uni. *
2 375,57 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Inter. dif. 4P 80A sel. 300mA tipo B 4M

CPB480E

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
  • LZ060

    Intercalar de dissipação 1/2M

    1,51 €  / Uni.*

Características técnicas

Arqui­te­tura
  • N.º de polos
    3P+N
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    80 A
  • Corrente de funci­o­na­mento resi­dual nominal ldn
    300 mA
  • Capa­ci­dade de rutura e de aber­tura Idm
    0,80 kA
  • Corrente nominal de curto-­cir­cuito condi­ci­onal Inc de acordo com a EN61008-1
    10 kA
  • Corrente nominal a 30 °C
    80 A
Insta­lação / montagem
  • Binário nominal de aperto do terminal supe­rior
    3 - 3 Nm
  • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
    3 - 3 Nm
  • Tipo de conexão para produtos modu­lares
    Terminal de para­fuso
  • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
    bicon­nect
  • Binário de aperto nominal
    3 - 3 Nm
Tensão
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    230 - 400 V
  • Tipo de alimen­tação de tensão
    CA (abre­vi­a­tura)
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    500 V
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    4000 V
  • Tensão máx. de funci­o­na­mento
    440 V
Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    4
Compa­ti­bi­li­dade
  • Adequado para calha DIN
    Sim
ìndice de proteção
  • Tipo de corrente resi­dual
    B SEL
  • Índice de proteção IP
    IP20
Liga­ções
  • Secção trans­versal de saída com para­fu­sos, para condu­tores maciços
    1,5 - 50,0 mm²
  • Secção trans­versal de saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
    1,5 - 16,0 mm²
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    1.5 - 50 mm²
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    1.5 - 50 mm²
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    15 W
Condi­ções de utili­zação
  • Alti­tude
    2000 m
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -25 - 40 °C
Endu­rância
  • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
    2000
  • N.º de mano­bras mecâ­nicas
    10000
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso
  • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
    Bornes alinhados
  • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
    Bornes alinhados
Dimen­sões
  • Altura
    85 mm
  • Profun­di­dade
    70 mm

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration CPB480E
PDF
Hager Relatório de RoHS CPB480E
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem CPB480E | Hager Portugal

    Descarregar imagem CPB480E

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto CPB480E | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto CPB480E

    Inter. dif. 4P 80A sel. 300mA tipo B 4M

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2017-03-23 | Hager Portugal

    Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2017-03-23

    PDF
    536,40 kB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-01-24 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-01-24

    PDF
    577,04 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    CDC742F - Int. dif. 1P+N 40A 30mA AC c/B.D. Resi
    CDC742F
    Int. dif. 1P+N 40A 30mA AC c/B.D. Resi
    Preço
    76,25 €
    / Uni. *
    76,25 €
    / Uni. *
  • 2
    CDC580F - Inter. dif. 2P 80A 30 mA tipo AC 2M
    CDC580F
    Inter. dif. 2P 80A 30 mA tipo AC 2M
    Preço
    179,49 €
    / Uni. *
    179,49 €
    / Uni. *
  • 3
    CFC863F - Int. dif. 3P+N 63A 300mA AC c/bornes des
    CFC863F
    Int. dif. 3P+N 63A 300mA AC c/bornes des
    Preço
    125,07 €
    / Uni. *
    125,07 €
    / Uni. *
  • 4
    CDC825F - Interruptor diferencial 3P+N 25A 30mA AC com bornes desalinhados
    CDC825F
    Int. dif. 3P+N 25A 30mA AC c/bornes des.
    Preço
    118,90 €
    / Uni. *
    118,90 €
    / Uni. *
  • 5
    CFC840F - Interruptor diferencial 3P+N 40A 300mA AC com bornes des
    CFC840F
    Int. dif. 3P+N 40A 300mA AC c/bornes des
    Preço
    100,88 €
    / Uni. *
    100,88 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A